ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

φ60/380mm 点検ミラー(2倍)

通常単価(税別)
1,390
税込単価
1,529
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・倍率…2倍・ミラー…直径60mm・全長…380mm・材質…シャフト:スチールメッキ、ミラ...

詳細を確認

型番:

EA724RH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724RH-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
倍率(倍)
2
外径(mm)
60
全長
380mm
材質
シャフト:スチールメッキ、ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA724RH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,390
( 1,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・倍率…2倍
・ミラー…直径60mm
・全長…380mm
・材質…シャフト:スチールメッキ、ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチック
・JAN:4518340535862

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ60/380mm 点検ミラー(2倍)の型番EA724RH-2のページです。 型番EA724RH-2に関する仕様情報を記載しております。
φ60/380mm 点検ミラー(2倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ60/380mm 点検ミラー(2倍)
φ60/212-755mm 点検ミラー(伸縮柄)
φ30/200-690mm 点検ミラー(伸縮型/2倍)
φ95mm/370-802mm 点検ミラー(ステンレス/伸縮)
25x50mm/115-495mm 点検ミラー(伸縮柄)
51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3904,4202,2104,4201,6604,140
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡点検鏡
倍率(倍)23約2等倍等倍等倍
外径(mm)6060309525×50(楕円)51×76
全長380mm-200~690mm370~802mm--
材質シャフト:スチールメッキ、ミラー:ガラス、ミラー受部:プラスチックミラー:ガラス、ミラー受部:アクリル樹脂、シャフト部:耐腐食性ステンレス鋼---ミラー:ポリカーボネート樹脂、ミラー受部:ナイロン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング