17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mm スパナヘッド EA723SF-13

13mm スパナヘッド

通常単価(税別)
9,243円
税込単価
10,167円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…25mm・適合機種…旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723S...

詳細を確認
  • 形状
    スパナヘッド
  • 寸法図サイズ
    ジョイントサイズ(mm):14×18スパナ部外径(b;mm):30スパナ部厚み(h;mm):7ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25
  • 適合機種
    旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723ST-40、EA723S-26~-28
  • 重量(g)
    128
  • 対辺
    13mm

型番:

EA723SF-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA723SF-13の仕様・寸法情報

形状
スパナヘッド
寸法図サイズ
ジョイントサイズ(mm):14×18スパナ部外径(b;mm):30スパナ部厚み(h;mm):7ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25
適合機種
旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723ST-40、EA723S-26~-28
重量(g)
128
対辺
13mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723SF-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,243円
( 10,167円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…25mm
・適合機種…旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、
旧EA723ST-40、EA723S-26/-28
・対辺…13mm
・ヘッド幅…30mm
・JAN:4518340066687

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13mm スパナヘッドの型番EA723SF-13のページです。 型番EA723SF-13に関する仕様情報を記載しております。
13mm スパナヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mm スパナヘッド
13mm スパナヘッド
13mm オープンリングヘッド
10mm スパナヘッド
16mm スパナヘッド
16mm スパナヘッド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,243円8,228円9,328円8,248円8,228円9,366円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
形状スパナヘッドスパナヘッド特殊ヘッドスパナヘッドスパナヘッドスパナヘッド
寸法図サイズジョイントサイズ(mm):14×18スパナ部外径(b;mm):30スパナ部厚み(h;mm):7ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):30スパナ部厚み(h;mm):7ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):26スパナ部厚み(h;mm):12スパナ部開き巾(W;mm):10ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L;mm):17.5ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):26スパナ部厚み(h;mm):5.5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5ジョイントサイズ(mm):9×12スパナ部外径(b;mm):38スパナ部厚み(h;mm):8.5ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5ジョイントサイズ(mm):14×18スパナ部外径(b;mm):38スパナ部厚み(h;mm):9ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25
適合機種旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723ST-40、EA723S-26~-28EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23EA723ST-2、EA723ST-4、旧EA723ST-5、旧EA723ST-10EA723S-21~-23旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、旧EA723ST-40、EA723S-26~-28
重量(g)12848554258140
対辺13mm13mm13mm10mm16mm16mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました