17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2- 6Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ EA723ND-6

2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

通常単価(税別)
18,308
税込単価
20,139
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・差込角…1/4"・サイズ…B:24mm、H:18.3mm、T:10.4mm、L(全長):...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 設定方式
    プリセット
  • 差込角
    1/4”
  • 最小目盛(N・m)
    0.1
  • トルク範囲(N・m)
    1~6
  • トルク負荷方向
    右回転
  • ハンドルカラー
  • 全長(mm)
    222
  • 精度
    ±3%
  • 重量(g)
    260

型番:

EA723ND-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番設定方式ヘッドタイプ最小目盛(N・m)トルク範囲(N・m)
EA723ND-6プリセットラチェット式0.11~6

EA723ND-6の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット
差込角
1/4”
最小目盛(N・m)
0.1
トルク範囲(N・m)
1~6
トルク負荷方向
右回転
ハンドルカラー
全長(mm)
222
精度
±3%
重量(g)
260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723ND-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,308
( 20,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・サイズ…B:24mm、H:18.3mm、T:10.4mm、L(全長):222mm
・トルク範囲…1/6N・m
・最小目盛…0.1N・m
・精度…±3%
・重量…260g
・トルク負荷方向…右回転
・設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・ケース付
・設定値がひと目でわかる数字表示
・校正証明書付
・ハンドルカラー…黒
・トルク負荷方向は右回転のみです。
・JAN:4548745540680

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチの型番EA723ND-6のページです。 型番EA723ND-6に関する仕様情報を記載しております。
2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ
100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ EA723MF-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,30822,16774,20058,67869,34632,813
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式交換式スパナ式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
差込角1/4”1/2"3/4”---
最小目盛(N・m)0.1--0.25--
トルク範囲(N・m)1~6-100~70010~50--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング