17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチ EA723A-29C

29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチ

通常単価(税別)
10,884円
税込単価
11,972円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・エアコン、冷凍機用・精度…±3%以内・新冷媒用です。(R410A)・全長…280mm・口...

詳細を確認
  • トルク
    75N・m
  • 重量
    570g
  • 全長
    280mm
  • 口径
    29mm
  • 精度
    ±3%以内
  • 適合フレアナット
    5/8”(φ15.88mm)

型番:

EA723A-29C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA723A-29Cの仕様・寸法情報

トルク
75N・m
重量
570g
全長
280mm
口径
29mm
精度
±3%以内
適合フレアナット
5/8”(φ15.88mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723A-29C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,884円
( 11,972円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エアコン、冷凍機用
・精度…±3%以内
・新冷媒用です。(R410A)
・全長…280mm
・口径…29mm
・トルク…75N・m
・適合フレアナット…5/8"(直径15.88mm)
・重量…570g
・JAN:4518340492783

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチの型番EA723A-29Cのページです。 型番EA723A-29Cに関する仕様情報を記載しております。
29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチ
22mmx 30N.m フレアーナット用トルクレンチ
24mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
27mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
22mmx 42N.m フレアーナット用トルクレンチ
1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,884円6,101円6,414円8,934円6,101円83,121円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
トルク75N・m30N・m55N・m55N・m42N・m-
重量570g447g468g537g454g1.135kg(電池セット時:1.32kg)
全長280mm240mm240mm280mm240mm-
口径29mm22mm24mm27mm22mm-
精度±3%以内±3%以内±3%以内±3%以内±3%以内-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました