17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

106mm 冷蔵庫用温度計[マグネット付] EA722CB-16

106mm 冷蔵庫用温度計[マグネット付]

通常単価(税別)
873
税込単価
960
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・温度範囲…‐30/50℃・サイズ…106×25×7mm・マグネット付・JAN:45183...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    106×25×7mm
  • 温度範囲
    -30~50℃

型番:

EA722CB-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722CB-16の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
106×25×7mm
温度範囲
-30~50℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722CB-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
873
( 960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温度範囲…‐30/50℃
・サイズ…106×25×7mm
・マグネット付
・JAN:4518340842038

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

106mm 冷蔵庫用温度計[マグネット付]の型番EA722CB-16のページです。 型番EA722CB-16に関する仕様情報を記載しております。
106mm 冷蔵庫用温度計[マグネット付]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
106mm 冷蔵庫用温度計[マグネット付]
60mm オーブン温度計
45x150mm 天ぷら用温度計
500x80mm 穀物温度計
表面用温度センサー
液体用温度センサー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8732,9584,0876,58019,41710,567
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目1日目
サイズ(mm)106×25×7mmΦ60×67Φ45×150Φ80×50015(W)×106(D)×15(H)12(W)×250(D)×12(H)
温度範囲-30~50℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました