17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

140mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付) EA722CB-14

140mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付)

通常単価(税別)
893
税込単価
982
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…プラスチック・温度範囲…‐30/50℃・適温が一目で判る冷凍冷蔵用温度計・マグネッ...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • サイズ(mm)
    140×26×8
  • 温度範囲
    -30~50℃

型番:

EA722CB-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722CB-14の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
サイズ(mm)
140×26×8
温度範囲
-30~50℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722CB-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・温度範囲…‐30/50℃
・適温が一目で判る冷凍冷蔵用温度計
・マグネット付
・サイズ(mm)…140×26×8
・JAN:4518340841451

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付)の型番EA722CB-14のページです。 型番EA722CB-14に関する仕様情報を記載しております。
140mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm 冷蔵庫用温度計(マグネット付)
60mm オーブン温度計
250x50mm 温度計(白)
表面用温度センサー(90゚角度付)
表面用温度センサー
液体用温度センサー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8932,95893019,41719,41710,567
通常出荷日3日目1日目3日目2日目2日目1日目
材質プラスチックステンレス、ガラス(透明板)プラスチックSUS304SUS304SUS316
サイズ(mm)140×26×8-50×9×250(H)---
温度範囲-30~50℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました