17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-40゚/+230℃ デジタル温度計 EA722CA-8

-40゚/+230℃ デジタル温度計

通常単価(税別)
3,046
税込単価
3,351
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…‐40/+230℃・全長…165mm・分解能…0.1℃・ホールド機能付・電源…...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    165mm
  • 測定範囲
    -40~+230℃
  • 電源
    LR44×1個
  • 分解能
    0.1℃

型番:

EA722CA-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722CA-8の仕様・寸法情報

全長(mm)
165mm
測定範囲
-40~+230℃
電源
LR44×1個
分解能
0.1℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722CA-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,046
( 3,351 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…‐40/+230℃
・全長…165mm
・分解能…0.1℃
・ホールド機能付
・電源…LR44×1個
・JAN:4518340335639

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

-40゚/+230℃ デジタル温度計の型番EA722CA-8のページです。 型番EA722CA-8に関する仕様情報を記載しております。
-40゚/+230℃ デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-40゚/+230℃ デジタル温度計
-50゚/+300℃ デジタル温度計
-40/+250℃ デジタル温度計
-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
-50/ +150゚C デジタル温度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0466,3422,77927,7153,9184,742
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目1日目
全長(mm)165mm-----
測定範囲-40~+230℃--40~250℃---
電源LR44×1個LR44×1個LR44×1個(付属)単4電池×4本(付属)CR2450電池×1個(付属)単4電池×1個
分解能0.1℃-0.1℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました