17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-40/+250℃ デジタル温度計 EA722CA-17

-40/+250℃ デジタル温度計

通常単価(税別)
2,779
税込単価
3,057
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…-40/250℃・分解能…0.1℃・精度…1.5%±2℃・機能…最高最低温度表...

詳細を確認
  • 機能
    最高最低温度表示、データホールド機能、オートパワーオフ(20分)
  • 重量
    40g
  • プローブサイズ
    120mm
  • 精度
    1.5%±2℃
  • 測定範囲
    -40~250℃
  • 電源
    LR44×1個(付属)
  • 分解能
    0.1℃
  • 本体サイズ
    33×210×20mm

型番:

EA722CA-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722CA-17の仕様・寸法情報

機能
最高最低温度表示、データホールド機能、オートパワーオフ(20分)
重量
40g
プローブサイズ
120mm
精度
1.5%±2℃
測定範囲
-40~250℃
電源
LR44×1個(付属)
分解能
0.1℃
本体サイズ
33×210×20mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722CA-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779
( 3,057 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-40/250℃
・分解能…0.1℃
・精度…1.5%±2℃
・機能…最高最低温度表示、データホールド機能、オートパワーオフ(20分)
・電源…LR44×1個(付属)
・本体サイズ…33×210×20mm
・プローブサイズ…120mm
・重量…40g
・キャップ付
・約2秒で計測が可能です。
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4548745909098

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

-40/+250℃ デジタル温度計の型番EA722CA-17のページです。 型番EA722CA-17に関する仕様情報を記載しております。
-40/+250℃ デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-40/+250℃ デジタル温度計
-50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)
デジタルポケット型温度計
-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,77918,6683,91833,6213,12620,578
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
機能最高最低温度表示、データホールド機能、オートパワーオフ(20分)最小値、最大値、ホールド表示データメモリー(99メモリー)、簡易ストップウォッチ(99分59秒)最小値、最大値、ホールド表示、アラームオートパワーオフ、最高最低温度自動メモリ付-
重量40g150g(電池含む)50g197g約27g(電池、シースホルダ含む)80g
プローブサイズ120mmΦ4×120(L)mm---Φ12×150(L)mm
精度1.5%±2℃±0.5℃(-30~70℃)、±0.5℃+測定値の±0.5%(その他の範囲)±1℃(-9.9~99.9℃)、±2℃または1.5%rdgの大きい方(左記以外)接触式:±0.5℃(-30~99.9℃)、非接触式:±1℃又は測定値の1.5%(0~250℃)±1℃(9.9~59.9℃)、±2℃(-19.9~-10.0、60.0~99.9℃)、±3℃(-29.9~-20.0、100.0~199.9℃)、±4℃(-40.0~-30.0、200.0~260.0℃)±(1℃+1%rdg)
測定範囲-40~250℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました