17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mm 棒状温度計用金属ケース EA722AC-150

150mm 棒状温度計用金属ケース

通常単価(税別)
1,337
税込単価
1,471
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・水温、地温の測定に・サイズ…直径9x170mm・重量…19g・材質…真鍮・適応品番…EA...

詳細を確認
  • 材質
    真鍮
  • サイズ (mm)
    φ9x170mm
  • 重量
    19g
  • 仕様
    150mm用
  • 適応品番
    EA722AA-50、-100

型番:

EA722AC-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA722AC-150の仕様・寸法情報

材質
真鍮
サイズ(mm)
φ9x170mm
重量
19g
仕様
150mm用
適応品番
EA722AA-50、-100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722AC-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水温、地温の測定に
・サイズ…直径9x170mm
・重量…19g
・材質…真鍮
・適応品番…EA722AA-50、-100
・ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る
・目盛が読み取れるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
・仕様…150mm用
・JAN:4548745365481

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mm 棒状温度計用金属ケースの型番EA722AC-150のページです。 型番EA722AC-150に関する仕様情報を記載しております。
150mm 棒状温度計用金属ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm 棒状温度計用金属ケース
300mm 棒状温度計用金属ケース
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
150x85mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3371,4862,5762,5765,3672,187
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質真鍮真鍮樹脂樹脂ABS樹脂、アクリル樹脂樹脂
サイズ(mm)φ9x170mmφ9×330mm120×112×40mmφ120×27mm150(W)×17(D)×85(H)φ120×27mm
重量19g28g110g150g135g(電池含む)115g
仕様150mm用300mm用掛け・置きタイプ掛けタイプ--
適応品番EA722AA-50、-100EA722AB-100、-200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました