17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

71x19x25mm ポケットレベル EA721K-13

71x19x25mm ポケットレベル

通常単価(税別)
1,051円
税込単価
1,156円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・精度…±2.5mm/m・サイズ…71(W)×19(D)×25(H)mm・重量…17g・材...

詳細を確認
  • サイズ
    71(W)×19(D)×25(H)mm
  • 材質
    ABS樹脂
  • 精度
    ±2.5mm/m
  • 重量
    17g

型番:

EA721K-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA721K-13の仕様・寸法情報

サイズ
71(W)×19(D)×25(H)mm
材質
ABS樹脂
精度
±2.5mm/m
重量
17g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721K-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051円
( 1,156円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・精度…±2.5mm/m
・サイズ…71(W)×19(D)×25(H)mm
・重量…17g
・材質…ABS樹脂
・曲尺・直尺に取り付けて使えます。
・JAN:4548745563269

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

71x19x25mm ポケットレベルの型番EA721K-13のページです。 型番EA721K-13に関する仕様情報を記載しております。
71x19x25mm ポケットレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
71x19x25mm ポケットレベル
デジタル角度計 EA721SD-1A
デジタル角度計 EA721SD-21
デジタル角度計
[EA780K-3A用]受光器
100x46x20mm レベル(ポケット型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,051円11,485円8,906円16,818円16,155円2,106円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目3日目
サイズ71(W)×19(D)×25(H)mm-56(W)×33(D)×60(H)mm-68(W)×26(D)×140(H)mm100×46×20mm
材質ABS樹脂-----
精度±2.5mm/m-±0.2°-レーザーラインの中心から±1.0mm以内-
重量17g-108g-170g84g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました