17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ44 目玉水平器

通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径…44mm・精度…1mm/m・感度…11.9mm/m・テーブルなどの平板の水平をみる...

詳細を確認
  • 感度
    11.9mm/m
  • 直径
    44mm
  • 精度
    1mm/m

型番:

EA721JE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA721JE-1の仕様・寸法情報

感度
11.9mm/m
直径
44mm
精度
1mm/m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA721JE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982円
( 1,080円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…44mm
・精度…1mm/m
・感度…11.9mm/m
・テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
・プラスチック製
・JAN:4518340178649

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ44 目玉水平器の型番EA721JE-1のページです。 型番EA721JE-1に関する仕様情報を記載しております。
Φ44 目玉水平器のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドライバドリル用
4
満足度:4.0
ドライバドリルのケツにくっつけて垂直な穴あけができるようにしました。サイズも丁度良く使い勝手はまずまず。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ44 目玉水平器
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
40x10mm 目玉レベル
30x11mm 目玉レベル(黒)
200mm アルミ水平器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格982円13,067円 -4,258円2,328円1,411円4,070円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
感度11.9mm/m気泡管:0.35mm/m=0.0201°0.50mm/m=0.0286°11.6mm/m1.53mm/m-
直径44mm-----
精度1mm/m気泡管:±1.0mm/m=±0.0573°以内/デジタル表示:0°、90°の時:±0.1°/0°、90°以外の時:±0.2°±1.00mm/m=±0.0573°以内--0.5mm/m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました