17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mm×2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・JIS1級品相当・全長…2m・幅…13mm・厚さ…約0.3mm(粘着テープ含む)・重量…...

詳細を確認
  • テープ材質
    スチール
  • 全長
    2m
  • 厚さ
    約0.3mm(粘着テープ含む)
  • 幅
    13mm
  • 重量
    40g

型番:

EA720YY-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720YY-2の仕様・寸法情報

テープ材質
スチール
全長
2m
厚さ
約0.3mm(粘着テープ含む)
幅
13mm
重量
40g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YY-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品相当
・全長…2m
・幅…13mm
・厚さ…約0.3mm(粘着テープ含む)
・重量…40g
・テープ材質…スチール
・アクリル樹脂コート
・裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます
・機械や寸法確認が必要な作業台に
・JAN:4548745551297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm×2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)の型番EA720YY-2のページです。 型番EA720YY-2に関する仕様情報を記載しております。
13mm×2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社内生産設備に対する副資材として使用
5
満足度:5.0
自社内で稼働中の生産設備に対し副資材として使用しています。導入草創期に各社の類似品を比較検討し種々の要素から鑑み型番:E...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mm×2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
セッティングメジャー
13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
150mm シルバー直尺(ピックアップ)
メーカーエスコムラテックKDSエスコエスコエスコエスコ
通常価格910円762円 -910円731円1,494円681円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
テープ材質スチール-スチールスチールスチール-
全長2m-2m1m5m-
厚さ約0.3mm(粘着テープ含む)-約0.3mm(粘着テープ含む)約0.3mm(粘着テープ含む)約0.3mm(粘着テープ含む)-
幅13mm-13mm13mm13mm15mm
重量40g-40g23g85g10g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました