ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
【商品仕様】
・JIS1級品相当
・逆目盛タイプ
・全長…1m
・幅…13mm
・厚さ…約0.3mm(粘着テープ含む)
・重量…23g
・テープ材質…スチール
・アクリル樹脂コート
・裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
・機械や寸法確認が必要な作業台に。
・JAN:4548745551310
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):836円~

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,900円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

トラスコ中山
直尺シルバー
5通常価格(税別):551円~

アズワン
直尺 14000シリーズ
5通常価格(税別):1,014円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):351円~

新潟精機(SK)
キャッチアップスケール 快段目盛
4.5通常価格(税別):586円~

シンワ測定
マシンスケール
0通常価格(税別):3,047円~