17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

16cm 定 規・30cm 定 規

16cm 定 規・30cm 定 規
通常単価(税別)
438円~550円
税込単価
482円~605円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

目盛

最小発注数量
16cm
1個
30cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438円
( 482円 )
3日目
550円
( 605円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16cm 定 規・30cm 定 規のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16cm 定 規・30cm 定 規
直定規 30cm
15cm/30cm 点線定規
ノングレアルーラー定規 30cm
カッティングスケール 30cm
ノングレアアクリル定規 30cm
メーカーエスコクラウンエスコクラウン井上製作所クラウン
通常価格438円-537円3,173円528円1,151円527円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト