17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300x25.4mm 直 尺(スティール製) EA720YE-300

300x25.4mm 直 尺(スティール製)

通常単価(税別)
8,686円
税込単価
9,555円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最小目盛…0.5mm・焼入鋼・材質…スチール・目盛×幅×厚み…300×25.4×1.2m...

詳細を確認
  • 最小目盛
    0.5mm
  • 材質
    スチール
  • 目盛×幅×厚み
    300×25.4×1.2mm

型番:

EA720YE-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720YE-300の仕様・寸法情報

最小目盛
0.5mm
材質
スチール
目盛×幅×厚み
300×25.4×1.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YE-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,686円
( 9,555円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最小目盛…0.5mm
・焼入鋼
・材質…スチール
・目盛×幅×厚み…300×25.4×1.2mm
・JAN:4518340346376

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300x25.4mm 直 尺(スティール製)の型番EA720YE-300のページです。 型番EA720YE-300に関する仕様情報を記載しております。
300x25.4mm 直 尺(スティール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x25.4mm 直 尺(スティール製)
300x13mm 直 尺(ステンレス製)
150x19.0mm 直 尺(スティール製)
300mm シルバー直尺(マグネット付)
500x18mm 直 尺(ステンレス製)
150mm シルバー直尺
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,686円1,033円4,215円1,593円1,913円681円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
最小目盛0.5mm0.5・1mm0.5mm0.5mm0.5・1mm0.5mm
材質スチールステンレス、防錆処理スチールステンレス製ステンレス、防錆処理ステンレス製
目盛×幅×厚み300×25.4×1.2mm300×13×0.5mm150×19×1.2mm300×25×1.0mm500×18×0.5mm150×15×0.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました