17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

600mm シルバー直尺 EA720YD-60

600mm シルバー直尺

通常単価(税別)
2,444円
税込単価
2,688円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最小目盛…0.5mm・材質…ステンレス製・JIS規格品・目盛×幅×厚み…600×30×1...

詳細を確認
  • 最小目盛
    0.5mm
  • 材質
    ステンレス製
  • 目盛×幅×厚み
    600×30×1.2mm

型番:

EA720YD-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720YD-60の仕様・寸法情報

最小目盛
0.5mm
材質
ステンレス製
目盛×幅×厚み
600×30×1.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YD-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,444円
( 2,688円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最小目盛…0.5mm
・材質…ステンレス製
・JIS規格品
・目盛×幅×厚み…600×30×1.2mm
・JAN:4518340065802

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

600mm シルバー直尺の型番EA720YD-60のページです。 型番EA720YD-60に関する仕様情報を記載しております。
600mm シルバー直尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600mm シルバー直尺
600mm シルバー直尺(マグネット付)
150mm シルバー直尺
1000mm シルバー直尺
300mm シルバー直尺(マグネット付)
150mm シルバー直尺(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,444円3,374円681円4,278円1,593円1,000円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
最小目盛0.5mm0.5mm0.5mm0.5mm0.5mm0.5mm
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
目盛×幅×厚み600×30×1.2mm600×30×1.2mm150×15×0.5mm1000×35×1.5mm300×25×1.0mm150×15×0.5mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました