ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |

【商品仕様】
・材質…ステンレス製
・上下ミリ表示
・目盛×幅×厚み…500×30×1.0mm
・JAN:4548745149715
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):836円~

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,900円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):351円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

シンワ測定
マシンスケール
0通常価格(税別):3,047円~

新潟精機(SK)
キャッチアップスケール 快段目盛
4.5通常価格(税別):586円~

シンワ測定
直尺 シルバー 上下段1mmピッチ
4.5通常価格(税別):861円~

新潟精機(SK)
スケールディップス
4.2通常価格(税別):1,079円~