17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300x13mm/12" 直 尺(ステンレス製) EA720YB-30

300x13mm/12" 直 尺(ステンレス製)

通常単価(税別)
764円
税込単価
840円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ミリ、インチ目盛両用です。・材質…ステンレス・幅…13.4mm・目盛×幅×厚み…300(...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • 目盛×幅×厚み
    300(12”)×13×0.5mm

型番:

EA720YB-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720YB-30の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
目盛×幅×厚み
300(12”)×13×0.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YB-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764円
( 840円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミリ、インチ目盛両用です。
・材質…ステンレス
・幅…13.4mm
・目盛×幅×厚み…300(12")×13×0.5mm
・JAN:4518340065772

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300x13mm/12" 直 尺(ステンレス製)の型番EA720YB-30のページです。 型番EA720YB-30に関する仕様情報を記載しております。
300x13mm/12" 直 尺(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x13mm/12" 直 尺(ステンレス製)
300x13mm 直 尺(ステンレス製)
300x30mm 直 尺(ステンレス製)
150x12mm/ 6" 直 尺(ステンレス製)
500x30mm 直 尺(ステンレス製)
1000x30mm 直 尺(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格764円1,033円2,062円810円3,830円7,825円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質ステンレスステンレス、防錆処理ステンレス製ステンレスステンレス製ステンレス製
目盛×幅×厚み300(12”)×13×0.5mm300×13×0.5mm300×30×1.0mm150(6”)×13×0.5mm500×30×1.0mm1,000×30×1.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました