17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150x12mm/ 6" 直 尺(ステンレス製) EA720YB-15

150x12mm/ 6" 直 尺(ステンレス製)

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ミリ、インチ目盛両用です。・材質…ステンレス・幅…13.4mm・目盛×幅×厚み…150(...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • 目盛×幅×厚み
    150(6”)×13×0.5mm

型番:

EA720YB-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720YB-15の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
目盛×幅×厚み
150(6”)×13×0.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ミリ、インチ目盛両用です。
・材質…ステンレス
・幅…13.4mm
・目盛×幅×厚み…150(6")×13×0.5mm
・JAN:4518340065765

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150x12mm/ 6" 直 尺(ステンレス製)の型番EA720YB-15のページです。 型番EA720YB-15に関する仕様情報を記載しております。
150x12mm/ 6" 直 尺(ステンレス製)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
インチ寸法測定
5
満足度:5.0
ミリ単位に変換せずにそのままインチサイズを測れたので助かりました。
0人が参考にしています。
インチサイズの材料を測定するため
3
満足度:3.0
製品にはドイツ製と印されているが、日本製の同サイズの物と比べた場合 表面処理と印字の具合から寸法が読みずらい。ただし国内...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150x12mm/ 6" 直 尺(ステンレス製)
300x13mm/12" 直 尺(ステンレス製)
300x13mm 直 尺(ステンレス製)
300x30mm 直 尺(ステンレス製)
500x30mm 直 尺(ステンレス製)
1000x30mm 直 尺(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格810円764円1,033円2,062円3,830円7,825円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレス、防錆処理ステンレス製ステンレス製ステンレス製
目盛×幅×厚み150(6”)×13×0.5mm300(12”)×13×0.5mm300×13×0.5mm300×30×1.0mm500×30×1.0mm1,000×30×1.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました