17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

500x18mm 直 尺(ステンレス製) EA720YA-50

500x18mm 直 尺(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,913
税込単価
2,104
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス、防錆処理・最小目盛…0.5・1mm・上下ミリ表示・目盛×幅×厚み…50...

詳細を確認
  • 最小目盛
    0.5・1mm
  • 材質
    ステンレス、防錆処理
  • 目盛×幅×厚み
    500×18×0.5mm

型番:

EA720YA-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720YA-50の仕様・寸法情報

最小目盛
0.5・1mm
材質
ステンレス、防錆処理
目盛×幅×厚み
500×18×0.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720YA-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913
( 2,104 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス、防錆処理
・最小目盛…0.5・1mm
・上下ミリ表示
・目盛×幅×厚み…500×18×0.5mm
・片面目盛
・JAN:4518340065758

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500x18mm 直 尺(ステンレス製)の型番EA720YA-50のページです。 型番EA720YA-50に関する仕様情報を記載しております。
500x18mm 直 尺(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500x18mm 直 尺(ステンレス製)
300x13mm 直 尺(ステンレス製)
150x19.0mm 直 尺(スティール製)
300x25.4mm 直 尺(スティール製)
1000mm シルバー直尺
150mm シルバー直尺
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9131,0334,2158,6864,278681
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
最小目盛0.5・1mm0.5・1mm0.5mm0.5mm0.5mm0.5mm
材質ステンレス、防錆処理ステンレス、防錆処理スチールスチールステンレス製ステンレス製
目盛×幅×厚み500×18×0.5mm300×13×0.5mm150×19×1.2mm300×25.4×1.2mm1000×35×1.5mm150×15×0.5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました