17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400mm カッターガイド(スリムタイプ) EA720Y-24

400mm カッターガイド(スリムタイプ)

通常単価(税別)
2,228円
税込単価
2,451円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミ・サイズ…40(W)×18.5(D)・全長…450mm・真直度…0.45mm...

詳細を確認
  • サイズ
    40(W)×18.5(D)
  • 真直度
    0.45mm以下
  • 材質
    アルミ
  • 全長
    450mm
  • 特長
    ・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな
  • 重量
    150g

型番:

EA720Y-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720Y-24の仕様・寸法情報

サイズ
40(W)×18.5(D)
真直度
0.45mm以下
材質
アルミ
全長
450mm
特長
・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな
重量
150g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720Y-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,228円
( 2,451円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミ
・サイズ…40(W)×18.5(D)
・全長…450mm
・真直度…0.45mm以下
・重量…150g
・特長…
・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。
・強度に優れた中空リブ構造を採用。
・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。
・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。
・ミリ単位の目盛付、定規として利用可能。
・JAN:4548745897838

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400mm カッターガイド(スリムタイプ)の型番EA720Y-24のページです。 型番EA720Y-24に関する仕様情報を記載しております。
400mm カッターガイド(スリムタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400mm カッターガイド(スリムタイプ)
200mm カッターガイド(スリムタイプ)
300mm カッターガイド(スリムタイプ)
1000mm カッターガイド(スリムタイプ)
600mm カッターガイド(スリムタイプ)
140mm カッターナイフ(セーフティー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,228円1,403円1,503円3,764円2,652円4,505円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ40(W)×18.5(D)40(W)×18.5(D)40(W)×18.5(D)40(W)×18.5(D)40(W)×18.5(D)48×17×140(L)mm
真直度0.45mm以下0.15mm以下0.30mm以下1.00mm以下0.60mm以下-
材質アルミアルミアルミアルミアルミ刃:スチール、本体:プラスチック
全長450mm200mm300mm,1000mm-140mm
特長・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな・カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。・強度に優れた中空リブ構造を採用。・底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感。・ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな・左右兼用・未使用時刃は本体内に収納されています。・切断時に対象物から刃が離れると自動的に刃が収納される安全設計です。・ロックボタン、解除ボタン、刃交換スライダー付・人間工学に基づいたハンドル設計
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました