ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ガラスシクネスゲージ

通常単価(税別)
12,787
税込単価
14,066
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…外寸:270×315mm内寸:190×240mm・厚み…20mm(突起部分を除く...

詳細を確認

型番:

EA720XG-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720XG-2Aの仕様・寸法情報

重量
約253g
サイズ
外寸:270×315mm内寸:190×240mm
材質
プラスチック
厚み
20mm(突起部分を除く)
測定範囲
反射を利用する時:2~25mm挟んで測定時:1~120mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA720XG-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,787
( 14,066 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…外寸:270×315mm
内寸:190×240mm
・厚み…20mm(突起部分を除く)
・測定範囲…
反射を利用する時:2/25mm
挟んで測定時:1/120mm
・材質…プラスチック
・重量…約253g
・すでに取付けられた窓ガラスや断熱ガラスの厚さを測れます。
・ガラスの厚みを測定する方法に、反射を利用して測定する方法と挟んで測定する方法があります。
・反射を利用する方法は、縁をガラスにピタッと当て、ガラスに映り込んでいる目盛を読みます。
・目盛を見る時は45°の角度で見てください。
・グランドラインと目盛が重なっている所がガラスの厚さです。
・挟んで測定する方法は、スライドバーを動かし、測定します。
・200mmまで測れるスケールも付いています。
・JAN:4548745839258

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスシクネスゲージの型番EA720XG-2Aのページです。 型番EA720XG-2Aに関する仕様情報を記載しております。
ガラスシクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスシクネスゲージ
角スコップ(ステンレス製)
ひしゃく(オールステンレス製)
ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
スコップ
ひしゃく(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,7877,581 -10,302 -7,650 -7,7612,141 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜2日目1日目
重量約253g-----
サイズ外寸:270×315mm内寸:190×240mm-----
材質プラスチックステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木
厚み20mm(突起部分を除く)-----
測定範囲反射を利用する時:2~25mm挟んで測定時:1~120mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト