17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mmx 3.0m 測量テープ EA720MA-3A

60mmx 3.0m 測量テープ

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・JIS1級品・サイズ…60(W)×0.65(T)mm・材質…グラスファイバー・両面目盛付...

詳細を確認
  • サイズ
    60(W)×0.65(T)mm
  • 材質詳細
    グラスファイバー
  • 長さ
    3m

型番:

EA720MA-3A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720MA-3Aの仕様・寸法情報

サイズ
60(W)×0.65(T)mm
材質詳細
グラスファイバー
長さ
3m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720MA-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900円
( 3,190円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品
・サイズ…60(W)×0.65(T)mm
・材質…グラスファイバー
・両面目盛付
・長さ…3m
・JAN:4518340930018

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60mmx 3.0m 測量テープの型番EA720MA-3Aのページです。 型番EA720MA-3Aに関する仕様情報を記載しております。
60mmx 3.0m 測量テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mmx 3.0m 測量テープ
60mmx 2.0m 測量テープ
60mmx 5.0m 測量テープ
60mmx 10m 測量テープ
60mmx 30m 測量テープ
60mmx 20m 測量テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,900円2,676円3,996円6,666円20,935円16,015円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目1日目
サイズ60(W)×0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm0.65(T)mm
材質詳細グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー
長さ3m2m5m10m30m-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました