17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用) EA720MA-21

60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用)

通常単価(税別)
5,472円
税込単価
6,019円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・60mm巾専用・収納性抜群、テープの巻取りもスムーズ・サイズ…170(W)×160(D)...

詳細を確認
  • 重量
    700g
  • サイズ
    170(W)×160(D)×260(H)mm
  • 適応サイズ
    3・5・10m

型番:

EA720MA-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720MA-21の仕様・寸法情報

重量
700g
サイズ
170(W)×160(D)×260(H)mm
適応サイズ
3・5・10m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720MA-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,472円
( 6,019円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・60mm巾専用
・収納性抜群、テープの巻取りもスムーズ
・サイズ…170(W)×160(D)×260(H)mm
・適応サイズ…3・5・10m
・重量…700g
・JAN:4548745073768

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用)の型番EA720MA-21のページです。 型番EA720MA-21に関する仕様情報を記載しております。
60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm 測量テープリールスタンド(3-10m用)
60mmx 3.0m 測量テープ
60mmx 10m 測量テープ
60mmx 30m 測量テープ
60mmx 20m 測量テープ
60mmx 2.0m 測量テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,472円2,900円6,666円20,935円16,015円2,676円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目1日目3日目
重量700g-----
サイズ170(W)×160(D)×260(H)mm60(W)×0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm0.65(T)mm60(W)×0.65(T)mm
適応サイズ3・5・10m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました