17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)

通常単価(税別)
897円
税込単価
987円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粘着テープ付スチールテープ・テープ幅…13mm・厚み…0.3mm(粘着テープ含む)・任意...

詳細を確認
  • 厚み
    0.3mm(粘着テープ含む)
  • テープ幅
    13mm
  • 全長
    1m

型番:

EA720JR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720JR-1の仕様・寸法情報

厚み
0.3mm(粘着テープ含む)
テープ幅
13mm
全長
1m
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720JR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897円
( 987円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着テープ付スチールテープ
・テープ幅…13mm
・厚み…0.3mm(粘着テープ含む)
・任意の場所に貼り付けられます。
・全長…1m
・JAN:4548745364767

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)の型番EA720JR-1のページです。 型番EA720JR-1に関する仕様情報を記載しております。
13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
調整位置確認用目盛
4
満足度:4.0
ハンドル調整ヵ所に針を取り付けて、今製品を可動範囲に貼り付けました。 目盛(針)が指す数値で位置がわかるようになるのでこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)
13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛)
13mm×2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格897円731円910円1,494円910円10,985円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
厚み0.3mm(粘着テープ含む)-----
テープ幅13mm-----
全長1m1m2m5m2m2m(2段)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました