17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付) EA720GR-12

16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付)

通常単価(税別)
829
税込単価
912
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…2m・段数…10・色…白・幅…16mm・厚み…3mm・重量…103g・材質…ベース...

詳細を確認
  • 重量
    103g
  • 全長
    2m
  • 厚み
    3mm
  • 16mm
  • 材質詳細
    ベース:木製、バネ:プラスチック
  • 段数
    10

型番:

EA720GR-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720GR-12の仕様・寸法情報

重量
103g
全長
2m
厚み
3mm
16mm
材質詳細
ベース:木製、バネ:プラスチック
段数
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720GR-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…2m
・段数…10
・色…白
・幅…16mm
・厚み…3mm
・重量…103g
・材質…ベース:木製、
バネ:プラスチック
・折りたたみ式の定規です。
・15°毎の角度計測目盛付。
(0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°)
・JAN:4548745765397

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付)の型番EA720GR-12のページです。 型番EA720GR-12に関する仕様情報を記載しております。
16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16mmx2.0m 折れ尺(木製/角度目盛付)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
10mmx 2m メジャー(直径目盛付)
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8297,6841,2121,1622,98311,008
通常出荷日3日目2日目3日目1日目3日目3日目
重量103g450g70g70g-0.94kg
全長2m30m2m-10m30m
厚み3mm0.17mm----
16mm10mm10mm-13mm10mm
材質詳細ベース:木製、バネ:プラスチックテープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)、ケース:ABS樹脂バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました