17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10mmx 2m メジャー(直径目盛付)

通常単価(税別)
1,212円
税込単価
1,333円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・JIS1級品相当・全長…2m・幅…10mm・材質…バネ:スチール、テープ:スチール、AB...

詳細を確認
  • 重量
    70g
  • 全長
    2m
  • 幅
    10mm
  • 材質詳細
    バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂

型番:

EA720CV-2M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA720CV-2Mの仕様・寸法情報

重量
70g
全長
2m
幅
10mm
材質詳細
バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720CV-2M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212円
( 1,333円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS1級品相当
・全長…2m
・幅…10mm
・材質…バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂
・アクリル樹脂コート
・重量…70g
・直径目盛で円周を測れば直径(約63cmまで)が一目でわかります。
・JAN:4548745553840

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mmx 2m メジャー(直径目盛付)の型番EA720CV-2Mのページです。 型番EA720CV-2Mに関する仕様情報を記載しております。
10mmx 2m メジャー(直径目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mmx 2m メジャー(直径目盛付)
10mmx 2m メジャー(曲面測定用)
13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)
13mmx 10m 巻 尺(ファイバーグラステープ)
10mmx 30m 巻 尺(ステンレス製)
10mmx 50m 巻 尺(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,212円1,162円7,684円2,983円11,008円13,486円
通常出荷日3日目1日目2日目3日目3日目3日目
重量70g70g450g-0.94kg1.28kg
全長2m-30m10m30m50m
幅10mm-10mm13mm10mm10mm
材質詳細バネ:スチール、テープ:スチール、ABS樹脂バネ・テープ:スチール、ケース:ABS樹脂テープ:スチール(ホワイトポリエステル塗装)、ケース:ABS樹脂テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました