ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)

通常単価(税別)
5,250
税込単価
5,775
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・秤量…3000g・微量モード…0.1g(100gまで)・標準モード…1g(2/3000g...

詳細を確認

型番:

EA715A-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715A-16の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
3000
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
計量皿寸法D(mm)
145
計量皿寸法W(mm)
145
付属品
モニター用電池、取扱説明書、収納ケース
オートパワーオフ
約4分
サイズ
150(W)×190(D)×40(H)mm
使用温度範囲
10~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲
0~50℃(結露なきこと)
消費電流
約8mA
電源
単3電池×2本(付属)
精度
微量モード:±0.5g(0.5~100g)、標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)
重量
440g
計量安定時間
約2秒
最小目盛
微量モード:0.1g(0.5~100g)、標準モード:1g(2~3000g)
計量範囲
0.5~3000g
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
UH-3201L-W
目安表示
0.1g(100gまで表示可能)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA715A-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,250
( 5,775 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・秤量…3000g
・微量モード…0.1g(100gまで)
・標準モード…1g(2/3000g)
・精度…0.1g表示:±0.5g
0g/750g:±2g
750g/1500g:±3g
1500g/3000g:±5g
・計量範囲…0.5g/3000g
・電源…単3電池×2本(付属)
・計量皿寸法…145(W)×145(D)mm
・本体サイズ…150(W)×190(H)×35(D)mm
・重量…440g
・付属品…モニター用電池、取扱説明書、収納ケース
・封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利
・郵便料金表付き
・クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、
使い方いろいろ
・樹脂製収納ケース付き
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい
・JAN:4548745926422

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)の型番EA715A-16のページです。 型番EA715A-16に関する仕様情報を記載しております。
3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)
デジタルホームはかりEA715CB-23
3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)
デジタル吊りはかり
エスコ 防水デジタルはかり EA715CB-6/7/8/9
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2503,820200,4436,810 -16,0644,841
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)300030003000000--200
最小表示(g)11100050-0.1
計量皿形状角皿角皿--角皿角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング