ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電池残量チェッカー

電池残量チェッカー EA710BZ
通常単価(税別)
4,431円
税込単価
4,874円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定電池…単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形・電池の消耗が、LOW/GO...

詳細を確認

型番:

EA710BZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA710BZの仕様・寸法情報

サイズ
53(W)×30(D)×70(H)mm
測定電池
単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形

型番リスト

表示件数
型番
EA710BZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,431円
( 4,874円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定電池…単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形
・電池の消耗が、LOW/GOODで一目でチェックできます。
・サイズ…53(W)×30(D)×70(H)mm
・JAN:4548745163407

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電池残量チェッカーの型番EA710BZのページです。 型番EA710BZに関する仕様情報を記載しております。
電池残量チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池残量チェッカー
電池チェッカー
電池チェッカー
電池チェッカー EA710BT-1
電池チェッカー EA710BT-2
[単3・単4]電池充電器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,431円1,458円2,449円1,503円4,252円1,521円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ53(W)×30(D)×70(H)mm約幅70㎜×奥行23㎜×高さ110㎜69(W)×16(D)×104(H)mm67×32×110(H)mm45×22×107(H)mm66(W)×28(D)×85(H)mm
測定電池単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形単1~単5形、9V形アルカリ及びマンガン乾電池単1・単2・単3・単4・単5形の1.5V乾電池、1.5Vボタン電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました