ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電池チェッカー

電池チェッカー EA710BX-2
通常単価(税別)
1,458円
税込単価
1,604円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かります。・測定電池…単1/単5形、9V形アルカリ及...

詳細を確認

型番:

EA710BX-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA710BX-2の仕様・寸法情報

サイズ
約幅70㎜×奥行23㎜×高さ110㎜
型式
FF-991P-W
重量
約53g(コイン形リチウム電池含む)
付属品
コイン形リチウム電池1個
メーカー
パナソニック
測定電池
単1~単5形、9V形アルカリ及びマンガン乾電池
電源
コイン形リチウム電池CR2025×1個(付属)
電池寿命
約5000回(3秒/回の測定)

型番リスト

表示件数
型番
EA710BX-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458円
( 1,604円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かります。
・測定電池…単1/単5形、9V形アルカリ及びマンガン乾電池
・サイズ…約幅70mm×奥行23mm×高さ110mm
・重量…約53g(コイン形リチウム電池含む)
・電池寿命…約5000回(3秒/回の測定)
・電源…コイン形リチウム電池CR2025×1個(付属)
・付属品…コイン形リチウム電池1個
・JAN:4548745529975

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電池チェッカーの型番EA710BX-2のページです。 型番EA710BX-2に関する仕様情報を記載しております。
電池チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池チェッカー
[単3・単4]電池充電器
[単2×4本]乾電池・エボルタネオ
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)
CR-V3P [3.0Vx1個] リチウム電池(カメラ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,458円1,521円1,065円1,090円3,136円1,369円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
サイズ約幅70㎜×奥行23㎜×高さ110㎜66(W)×28(D)×85(H)mm約φ26.2×50mm(1本)-約φ13.0×25.1mm14.5×29×52mm
型式FF-991P-WBQ-CC61LR14NJ/4SWLR20NJ/4SW4SR44PCR-V3P
重量約53g(コイン形リチウム電池含む)約65g約66g(1本あたり)---
付属品コイン形リチウム電池1個USB-Aコード、USB-microBコード----
メーカーパナソニックパナソニックパナソニック-パナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました