ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
蓄光テープ
エスコ
通常価格(税別):1,860円~
通常出荷日:1日目
A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格(税別):58,738円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】
・表示方式…LCD(液晶)18段階電圧表示
・測定電池…単1・単2・単3・単4・単5形の1.5V乾電池、1.5Vボタン電池
・サイズ…69(W)×16(D)×104(H)mm
・重量…約40g
・材質…ABS樹脂
・セット内容…本体、テスト用電池(単4電池)×1個
・家庭で使用するほとんどの電池の残量が一目でわかります。
・電池の残電圧を正確に測定し資源の有効活用に役立ちます。
・JAN:4548745017434

ぺんてる
ノック式エナージェル

トラスコ中山
万能用 化繊ペイント刷毛
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

エスコ
9V 角形アルカリ乾電池
4.4通常価格(税別):803円~

エスコ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
0通常価格(税別):735円~

パナソニック コンシューマーマーケティング
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単3形 100本パック
5通常価格(税別):10,245円

Panasonic
コイン形リチウム電池 CR2477
4.9通常価格(税別):730円

東芝
LCAタイプ アルカリ乾電池
4.6通常価格(税別):730円~

エスコ
アルカリ乾電池 単1形 LR20XJ
0通常価格(税別):748円~

東芝ライテック
コイン形リチウム電池
0通常価格(税別):951円

エスコ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
5通常価格(税別):735円~