17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200g モンジュ液(スプレー) EA704D-1

200g モンジュ液(スプレー)

通常単価(税別)
1,179円
税込単価
1,297円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・内容量…200g・都市ガス、プロパンガス、器具及び、配管接続部の漏れを検知できます。・エ...

詳細を確認
  • 内容量
    200g

型番:

EA704D-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA704D-1の仕様・寸法情報

内容量
200g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA704D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179円
( 1,297円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…200g
・都市ガス、プロパンガス、器具及び、配管接続部の漏れを検知できます。
・エアコン、冷凍機器の冷媒漏れを検知できます。
・強力な起泡性があり、塗膜の強度、検知能力はJISZ2329に適合しています。
・JAN:4518340516632

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200g モンジュ液(スプレー)の型番EA704D-1のページです。 型番EA704D-1に関する仕様情報を記載しております。
200g モンジュ液(スプレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200g モンジュ液(スプレー)
345g ガス洩れ検知液(スプレー/10本)
3.6L モンジュ液
18.0L モンジュ液
ガス漏れ検知液
CMCD-200用部品
メーカーエスコエスコエスコエスコA-Gas Japan(旧FUSO)アズワン
通常価格1,179円16,219円5,422円13,526円2,175円12,850円
通常出荷日3日目2日目1日目1日目6日目4日目
内容量200g-3.6L18L--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました