17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソフトケース(EA701CA用) EA701CA-10

ソフトケース(EA701CA用)

通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…120×240×50mm・JAN:4518340754874

  • サイズ (mm)
    120×240×50mm

型番:

EA701CA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701CA-10の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
120×240×50mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701CA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…120×240×50mm
・JAN:4518340754874

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトケース(EA701CA用)の型番EA701CA-10のページです。 型番EA701CA-10に関する仕様情報を記載しております。
ソフトケース(EA701CA用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトケース(EA701CA用)
表面用センサー(EA701AA・AB用)
液体用センサー(EA701AA・AB用)
表面温度センサー(EA701SD,SE用)
表面用センサー(EA701BB-11-13用)
ワイヤー型センサー(EA701AA・AB用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9769,0935,71721,12610,4102,119
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目3日目
サイズ(mm)120×240×50mm--Φ25×18520(W)×180(D)×20(H)センサー部:接点部約φ1mmハンドル部:ケーブル約1.8mm(長径、耐熱温度200℃)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました