17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対) EA701BA-14

0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)

通常単価(税別)
13,062円
税込単価
14,368円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・仕様…静止表面貼付用・温度範囲…0/300℃・プローブ先端サイズ…17×14×0.6(t...

詳細を確認
  • コード長
    3m
  • プローブ先端サイズ
    17×14×0.6(t)mm
  • 仕様
    静止表面貼付用
  • 温度範囲
    0~300℃

型番:

EA701BA-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA701BA-14の仕様・寸法情報

コード長
3m
プローブ先端サイズ
17×14×0.6(t)mm
仕様
静止表面貼付用
温度範囲
0~300℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701BA-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,062円
( 14,368円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…静止表面貼付用
・温度範囲…0/300℃
・プローブ先端サイズ…17×14×0.6(t)mm
・コード長…3m
・JAN:4548745279344

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)の型番EA701BA-14のページです。 型番EA701BA-14に関する仕様情報を記載しております。
0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)
液体用センサー(EA701BA-11用)
デジタル風速・風温計
白色LED照度計 EA712A-10
φ85mm 気圧計
-202/+1372℃ 温度データロガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,062円15,300円15,619円22,542円3,856円37,933円
通常出荷日3日目3日目2日目2日目1日目1日目
コード長3m1.5m0.95m約1m--
プローブ先端サイズ17×14×0.6(t)mmφ3.2×250mm----
仕様静止表面貼付用----本体のみ
温度範囲0~300℃-100~700℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました