17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

液体用センサー(EA701BA-11用) EA701BA-11A

液体用センサー(EA701BA-11用)

通常単価(税別)
15,300円
税込単価
16,830円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・旧EA701BA-11用・コード長…1.5m・名称…液体用センサー・温度範囲…‐100/...

詳細を確認
  • コード長
    1.5m
  • プローブ先端サイズ
    φ3.2×250mm
  • 名称
    液体用センサー
  • 温度範囲
    -100~700℃

型番:

EA701BA-11A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA701BA-11Aの仕様・寸法情報

コード長
1.5m
プローブ先端サイズ
φ3.2×250mm
名称
液体用センサー
温度範囲
-100~700℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701BA-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,300円
( 16,830円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・旧EA701BA-11用
・コード長…1.5m
・名称…液体用センサー
・温度範囲…‐100/700℃
・プローブ先端サイズ…直径3.2×250mm
・JAN:4548745010985

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液体用センサー(EA701BA-11用)の型番EA701BA-11Aのページです。 型番EA701BA-11Aに関する仕様情報を記載しております。
液体用センサー(EA701BA-11用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体用センサー(EA701BA-11用)
0-300℃ 静止表面用センサー(K熱電対)
データロガー風速計
白色LED照度計 EA712A-10
データロガー照度・温度計
デジタル風速・風温計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,300円13,062円60,999円22,542円25,578円15,619円
通常出荷日3日目3日目1日目2日目2日目2日目
コード長1.5m3m約1.2~1.9m約1m45cm0.95m
プローブ先端サイズφ3.2×250mm17×14×0.6(t)mm----
名称液体用センサー-----
温度範囲-100~700℃0~300℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました