17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

15mm 片目片口スパナ(Xビーム) EA684AX-15

15mm 片目片口スパナ(Xビーム)

通常単価(税別)
1,204
税込単価
1,324
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムバナジウム鋼・12ポイント・15°オフセットタイプ・力をかけやすいツイストタ...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    15
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm)
    233

型番:

EA684AX-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA684AX-15の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
15
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
233
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA684AX-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204
( 1,324 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・12ポイント
・15°オフセットタイプ
・力をかけやすいツイストタイプ
・サイズ(mm)…15
・全長(mm)…233
・JAN:4518340384965

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15mm 片目片口スパナ(Xビーム)の型番EA684AX-15のページです。 型番EA684AX-15に関する仕様情報を記載しております。
15mm 片目片口スパナ(Xビーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm 片目片口スパナ(Xビーム)
8mm 片目片口スパナ(Xビーム)
16mm 片目片口スパナ(Xビーム)
12mm 片目片口スパナ(Xビーム)
11mm 片目片口スパナ(Xビーム)
9mm 片目片口スパナ(Xビーム)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2048841,287984963910
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)1581612119
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
全長(mm)233146241195183155

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました