17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25mm 片目片口スパナ EA684A-25

25mm 片目片口スパナ

通常単価(税別)
2,105円
税込単価
2,316円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・12ポイント・材質…クロムバナジウム鋼・15°タイプ・サイズ(mm)…25・全長(mm)...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    25
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm)
    334

型番:

EA684A-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA684A-25の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
25
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
334
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA684A-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,105円
( 2,316円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12ポイント
・材質…クロムバナジウム鋼
・15°タイプ
・サイズ(mm)…25
・全長(mm)…334
・JAN:4548745362565

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm 片目片口スパナの型番EA684A-25のページです。 型番EA684A-25に関する仕様情報を記載しております。
25mm 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm 片目片口スパナ
16mm 片目片口スパナ
16mm 片目片口スパナ
16mm 片目片口スパナ
13mm 片目片口スパナ
13mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,105円2,068円910円1,287円1,282円814円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)251616161313
材質クロムバナジウム鋼工具鋼クロムバナジウム鋼構造用鋼特殊鋼クロムバナジウム鋼
全長(mm)334215209227187178

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました