17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22mm プラスチックハンマー EA683PH-22

22mm プラスチックハンマー

通常単価(税別)
2,287円
税込単価
2,516円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全重量…160g・頭径…22mm・全長…260mm・木柄・頭交換式・付属ヘッド…ソフト(...

詳細を確認
  • 全重量
    160g
  • 全長
    260mm
  • 頭径
    22mm
  • 付属ヘッド
    ソフト(EA683PH-122)、ハード(EA683PH-222)

型番:

EA683PH-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA683PH-22の仕様・寸法情報

全重量
160g
全長
260mm
頭径
22mm
付属ヘッド
ソフト(EA683PH-122)、ハード(EA683PH-222)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683PH-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,287円
( 2,516円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全重量…160g
・頭径…22mm
・全長…260mm
・木柄
・頭交換式
・付属ヘッド…ソフト(EA683PH-122)、
ハード(EA683PH-222)
・JAN:4548745970159

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22mm プラスチックハンマーの型番EA683PH-22のページです。 型番EA683PH-22に関する仕様情報を記載しております。
22mm プラスチックハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22mm プラスチックハンマー
35mm プラスチックハンマー
28mm プラスチックハンマー
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー
680g ボールピンハンマー
22mm 交換用ハンマーヘッド(ハードプラスチック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,287円3,349円2,494円3,811円2,675円586円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全重量160g308g162g400g--
全長260mm320mm300mm260mm390mm-
頭径22mm35mm28mm35mm36mm22mm
付属ヘッドソフト(EA683PH-122)、ハード(EA683PH-222)ソフト(EA683PH-135)、ハード(EA683PH-235)ソフト(EA683PH-128)、ハード(EA683PH-228)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました