17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

222mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) EA682LA-10

222mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

通常単価(税別)
2,775円
税込単価
3,053円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼・全長…222mm・最大開口…48mm・J...

詳細を確認
  • 全長
    222mm
  • 材質
    ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼
  • 呼び寸法
    250mm
  • 最大開口
    48mm

型番:

EA682LA-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA682LA-10の仕様・寸法情報

全長
222mm
材質
ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼
呼び寸法
250mm
最大開口
48mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA682LA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,775円
( 3,053円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…
ハンドル:クロムモリブデン鋼
あご:合金鋼
・全長…222mm
・最大開口…48mm
・JAN:4548745362275

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

222mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)の型番EA682LA-10のページです。 型番EA682LA-10に関する仕様情報を記載しております。
222mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
222mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
144mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
186mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
225mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
169mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
185mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,775円2,282円2,550円2,767円2,524円2,449円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長222mm144mm186mm225mm169mm185mm
材質ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼ハンドル:クロムモリブデン鋼あご:合金鋼
呼び寸法250mm125mm175mm225mm150mm175mm
最大開口48mm25mm42mm79mm50mm40mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました