17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
  • <
  • >
175mm ワイヤーストリッパー EA682JA-175

175mm ワイヤーストリッパー

通常単価(税別)
2,307円
税込単価
2,538円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…170mm・能力…直径0.5・1.2・1.6・2.0mm・重量…150g・JAN:...

詳細を確認
  • 全長
    170mm
  • 能力
    φ0.5・1.2・1.6・2.0mm
  • 重量
    150g

型番:

EA682JA-175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA682JA-175の仕様・寸法情報

全長
170mm
能力
φ0.5・1.2・1.6・2.0mm
重量
150g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA682JA-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307円
( 2,538円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…170mm
・能力…直径0.5・1.2・1.6・2.0mm
・重量…150g
・JAN:4548745567274

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

175mm ワイヤーストリッパーの型番EA682JA-175のページです。 型番EA682JA-175に関する仕様情報を記載しております。
175mm ワイヤーストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175mm ワイヤーストリッパー
175mm ワイヤーストリッパー
150mm ワイヤーストリッパー
100mm/13mm モンキーレンチ
300mm/34mm モンキーレンチ
250mm/29mm モンキーレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,307円2,658円2,550円1,477円2,967円2,328円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
全長170mm183mm155mm100mm300mm250mm
能力φ0.5・1.2・1.6・2.0mmφ0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mmφ0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8mm---
重量150g313g139g45g570g358g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング