17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

通常単価(税別)
14,214
税込単価
15,635
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…1040(W)×184(D)×440(H)mm・重量…6.2kg(トレーセット全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラック
  • 間口(mm)
    1040
  • 奥行(mm)
    184
  • 高さ(mm)
    440
  • 重量
    6.2kg(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)
  • 材質
    ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
  • トレーの耐荷重
    5kg
  • トレーサイズ
    内寸(W×D×H):112×150×70mm(最大)、外寸(W×D×H):125×173×75mm

型番:

EA661CB-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA661CB-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラック
間口(mm)
1040
奥行(mm)
184
高さ(mm)
440
重量
6.2kg(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)
材質
ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン
トレーの耐荷重
5kg
トレーサイズ
内寸(W×D×H):112×150×70mm(最大)、外寸(W×D×H):125×173×75mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA661CB-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,214
( 15,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…1040(W)×184(D)×440(H)mm
・重量…
6.2kg(トレーセット全体)
90g(トレー1個当たり)
・材質…
ウォールパネル:スチール
トレー:ポリプロピレン
・トレーサイズ…
内寸(W×D×H):112×150×70mm(最大)
外寸(W×D×H):125×173×75mm
・トレー8列4段
・トレーの耐荷重…5kg
・ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。
・ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
・JAN:4548745796285

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)の型番EA661CB-32のページです。 型番EA661CB-32に関する仕様情報を記載しております。
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)
201x150x125mm パーツトレー
201x112x 75mm パーツトレー
208x247x122mm パーツトレー (青色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,21416,10016,6238604502,309
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナラックコンテナラックコンテナラックコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツ
間口(mm)104010401040---
奥行(mm)184144239---
高さ(mm)440440440---
重量6.2kg(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)5.8kg(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)7.6kg(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)235g120g500g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト