17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング) EA642L-8

11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミニウム青銅・45°タイプ・対辺(mm)…11×12・全長(mm)…180・1...

詳細を確認
  • 対辺(mm)
    11×12
  • 全長(mm)
    180
  • 材質
    アルミニウム青銅

型番:

EA642L-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA642L-8の仕様・寸法情報

対辺(mm)
11×12
全長(mm)
180
材質
アルミニウム青銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642L-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900円
( 17,490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・45°タイプ
・対辺(mm)…11×12
・全長(mm)…180
・12ポイント
・JAN:4518340350403

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)の型番EA642L-8のページです。 型番EA642L-8に関する仕様情報を記載しております。
11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
片口めがねレンチ
片口めがねレンチ(60°)
シノ付片口めがねレンチ
両口めがねレンチ(60°)
防爆片口めがね打撃レンチ
メーカーエスコハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSアンプコ
通常価格15,900円13,132円 -22,658円 -12,466円 -9,690円 -28,353円
通常出荷日3日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目
対辺(mm)11×12-----
全長(mm)180-----
材質アルミニウム青銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

めがねレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました