17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) EA642HT-6B

6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

通常単価(税別)
7,101円
税込単価
7,811円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ベリリウム銅合金・先端…6mm・軸長…100mm・ハンドル…黄・JAN:45487...

詳細を確認
  • 刃幅×刃厚(mm)
    6×1.2
  • ハンドル
    黄
  • 軸長
    100mm
  • 材質
    ベリリウム銅合金

型番:

EA642HT-6B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA642HT-6Bの仕様・寸法情報

刃幅×刃厚(mm)
6×1.2
ハンドル
黄
軸長
100mm
材質
ベリリウム銅合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642HT-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,101円
( 7,811円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ベリリウム銅合金
・先端…6mm
・軸長…100mm
・ハンドル…黄
・JAN:4548745088489

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)の型番EA642HT-6Bのページです。 型番EA642HT-6Bに関する仕様情報を記載しております。
6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
8.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
4.0x1.0mm/120mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
3.0x0.5mm/ 60mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
3.0x0.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,101円5,261円5,672円5,886円4,967円5,315円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃幅×刃厚(mm)6×1.25×1.28×1.24×1.03×0.53×0.5
ハンドル黄青黄青黄黄
軸長100mm80mm75mm120mm60mm150mm
材質ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金ベリリウム銅合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート