17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"sqx10mm 絶縁ソケット EA640SG-10

1/2"sqx10mm 絶縁ソケット

通常単価(税別)
2,670円
税込単価
2,937円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・1000V絶縁・差込角…1/2"・全長…54mm・対辺…10mm・外径…18.7mm・J...

詳細を確認
  • 対辺
    10mm
  • 差込角
    1/2”
  • 全長
    54mm
  • 外径
    18.7mm
  • 材質
    金属部:クロムバナジウム鋼

型番:

EA640SG-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA640SG-10の仕様・寸法情報

対辺
10mm
差込角
1/2”
全長
54mm
外径
18.7mm
材質
金属部:クロムバナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA640SG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,670円
( 2,937円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1000V絶縁
・差込角…1/2"
・全長…54mm
・対辺…10mm
・外径…18.7mm
・JAN:4518340707818

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2"sqx10mm 絶縁ソケットの型番EA640SG-10のページです。 型番EA640SG-10に関する仕様情報を記載しております。
1/2"sqx10mm 絶縁ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"sqx10mm 絶縁ソケット
1/2"sqx12mm 絶縁ソケット
1/2"sqx14mm 絶縁ソケット
3/8"sqx12mm 絶縁ソケット
3/8"sqx 8mm 絶縁ソケット
3/8"sqx13mm 絶縁ソケット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,670円2,670円2,670円2,908円2,908円2,908円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
対辺10mm12mm14mm12mm8mm13mm
差込角1/2”1/2”1/2”3/8”3/8”3/8”
全長54mm54mm54mm44mm44mm44mm
外径18.7mm21.2mm23.7mm22.0mm15.3mm22.1mm
材質金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼金属部:クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました