17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50x180mm 絶縁電工ナイフ EA640GA-5

50x180mm 絶縁電工ナイフ

通常単価(税別)
3,528円
税込単価
3,881円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・キャップ付・1000V絶縁・全長(mm)…180・刃長(mm)…50・JAN:45487...

詳細を確認
  • 全長
    190mm
  • 刃長
    50mm

型番:

EA640GA-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA640GA-5の仕様・寸法情報

全長
190mm
刃長
50mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA640GA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,528円
( 3,881円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャップ付
・1000V絶縁
・全長(mm)…180
・刃長(mm)…50
・JAN:4548745187045

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x180mm 絶縁電工ナイフの型番EA640GA-5のページです。 型番EA640GA-5に関する仕様情報を記載しております。
50x180mm 絶縁電工ナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x180mm 絶縁電工ナイフ
50x180mm 絶縁電工ナイフ
0.5~6.0mm2 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) EA538K-5
絶縁ケーブルカッター 9517-200
絶縁ケーブルカッター 9516-200
絶縁ワイヤーストリッパー
メーカーエスコエスコエスコクニペックスクニペックスWIHA
通常価格3,528円3,537円5,436円16,455円10,308円6,370円
通常出荷日3日目3日目2日目2日目1日目4日目
全長190mm190mm240mm---
刃長50mm50mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました