17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0.5kg フック(粘着付/3個)【3個入り】

0.5kg フック(粘着付/3個) EA638LL-39
通常単価(税別)
871円
税込単価
958円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…22×43×21mm・重量(パッケージ含む)…22g・耐荷重…500g・振り幅が...

詳細を確認

型番:

EA638LL-39
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

EA638LL-39の仕様・寸法情報

サイズ
22×43×21mm
材質
本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系
入数
3個入り
重量(パッケージ含む)
22g
耐荷重
500g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA638LL-39
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871円
( 958円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…22×43×21mm
・重量(パッケージ含む)…22g
・耐荷重…500g
・振り幅があるブランコタイプフックで、天井に取り付けての使用もできます。
・フック部は錆に強いステンレス素材です。
・壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
・材質…本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系
・スペアテープ付
・入数…3個入り
・JAN:4548745623666

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.5kg フック(粘着付/3個)の型番EA638LL-39のページです。 型番EA638LL-39に関する仕様情報を記載しております。
0.5kg フック(粘着付/3個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5kg フック(粘着付/3個)
0.4kg フック(粘着付/5個)
0.5kg フック(粘着付/4個)
1.2kg フック(粘着付/2個)
28x32mm フック(粘着付/3個)
76mm/5.0kg フック(マグネット付/黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格871円820円769円786円713円1,930円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ22×43×21mm32×43×22mm22×32×16mm29×70×28mm28×32mmφ76×10mm
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:スチロール樹脂、フック:ステンレススチール、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系ステンレス土台・フック:スチール
入数3個入り5個入り4個入り2個入り3個1個
重量(パッケージ含む)22g30g16g29g--
耐荷重500g400g500g1.2kg5kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト