ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

63mm 吸着フック

63mm 吸着フック EA638LA-63
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径63mm×33mm・耐荷重…8kg・入数…1個・中央の黒いネジをくるくる回す...

詳細を確認

型番:

EA638LA-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638LA-63の仕様・寸法情報

サイズ
φ63mm×33mm
入数
1個
耐荷重
8kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LA-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824円
( 906円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径63mm×33mm
・耐荷重…8kg
・入数…1個
・中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
・JAN:4518340763555

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

63mm 吸着フックの型番EA638LA-63のページです。 型番EA638LA-63に関する仕様情報を記載しております。
63mm 吸着フックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
デスクへの治具の固定用
5
満足度:5.0
他商品(強力吸盤タイプ)ですぐに外れていた場所にも強力に吸着。 使用範囲が広がりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
63mm 吸着フック
28x15mm フック(粘着付/3個)
28x32mm フック(粘着付/3個)
φ37mm/耐荷重1.0㎏ フック(マグネット付)
35x35mm フック(粘着付/ホワイト/4個)
マグネットフック(白/黄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格824円658円713円681円581円1,047円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズφ63mm×33mm28(W)×15(D)×40(H)mm28×32mmφ32mmφ35mm70×55×12mm
入数1個3個3個1個入り4個1個
耐荷重8kg5kg5kg1.0kg5kg2kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました