17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30mm/ 400g 吸盤フック(5個)【5個入り】

30mm/ 400g 吸盤フック(5個) EA638LA-22
通常単価(税別)
646円
税込単価
711円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・吸盤タイプ・サイズ…30×35×25mm・耐荷重…400g・入数…5個・JAN:4518...

詳細を確認

型番:

EA638LA-22
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA638LA-22の仕様・寸法情報

入数
5個
吸盤サイズ
φ30mm
耐荷重
400g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA638LA-22
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646円
( 711円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸盤タイプ
・サイズ…30×35×25mm
・耐荷重…400g
・入数…5個
・JAN:4518340859609

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm/ 400g 吸盤フック(5個)の型番EA638LA-22のページです。 型番EA638LA-22に関する仕様情報を記載しております。
30mm/ 400g 吸盤フック(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm/ 400g 吸盤フック(5個)
37mm/ 700g 吸盤フック(3個)
40mm 吸盤クリップ(2個)
0.5kg フック(粘着付/3個)
0.4kg フック(粘着付/5個)
0.5kg フック(粘着付/4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格646円646円931円871円820円769円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数5個3個2個3個入り5個入り4個入り
吸盤サイズφ30mmφ37mmφ40mm---
耐荷重400g700g200g500g400g500g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト