17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吸盤フック(密着ジェル)

吸盤フック(密着ジェル)
通常単価(税別)
1,4492,029
税込単価
1,5942,232
通常出荷日:3日目

・今まで吸盤がつかなかった凹凸面にも対応。(対象物によってはつかない場合もあります)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

入数

詳細1

吸盤サイズ

耐荷重(凹凸面)

耐荷重(平滑面)

耐荷重

最小発注数量
-
-
吸盤タイプ
φ58mm
-
-
凹凸面:(天井面)9kg・(壁面)4kg、平滑面:(天井面)11kg・(壁面)4kg
1個
-
1個
吸盤タイプ
φ78mm
天井面21kg、壁面6kg
天井面22kg、壁面8kg
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
3日目
2,029
( 2,232 )
3日目

詳細情報

基本情報

・今まで吸盤がつかなかった凹凸面にも対応。(対象物によってはつかない場合もあります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸盤フック(密着ジェル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸盤フック(密着ジェル)
吸盤革命・フック
吸盤フック
35mm/ 700g 吸盤フック(3個)
37mm/ 700g 吸盤フック(3個)
30mm/ 400g 吸盤フック(5個)
メーカーエスコ建築の友ミツヤエスコエスコエスコ
通常価格1,449-1,328 -610 -646646646
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト