ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25.4mm ストラップフック(ステンレス製)

25.4mm ストラップフック(ステンレス製) EA638FL-25
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS304・使用荷重…32kg・ストラップ内径…25.4×5.8mm・フック内径...

詳細を確認

型番:

EA638FL-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638FL-25の仕様・寸法情報

全長
49.3mm
材質
SUS304
使用荷重
32kg
ストラップ内径
25.4×5.8mm
フック内径
5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638FL-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・使用荷重…32kg
・ストラップ内径…25.4×5.8mm
・フック内径…5mm
・全長…49.3mm
・JAN:4548745360479

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25.4mm ストラップフック(ステンレス製)の型番EA638FL-25のページです。 型番EA638FL-25に関する仕様情報を記載しております。
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25.4mm ストラップフック(ステンレス製)
38.1mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
25mm カムバックル(5個)
25mm カムバックル/黒(5個)
20mm カムバックル(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格698円5,538円6,964円1,394円1,503円664円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目3日目3日目
全長49.3mm155mm170mm41mm42mm35mm
材質SUS304SUS304SUS304亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛合金
使用荷重32kg594kg752kg80kg80kg50kg
ストラップ内径25.4×5.8mm-----
フック内径5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました